Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SIGER1412C-WH-90
Selfishly | Pour droitiers | φd(mm) | 12 | φd(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
φA(mm) | 14 | F(mm) | 7.4 | H(mm) | 11.4 |
L1(mm) | 90 | L2(mm) | 35 | T(mm) | 2.5 |
Wrench | FT-8 | Clamp screw | SB-2570TR | Compatible Tip | GER100-005C~GER350-020CGER150-010CM~GER350-020CMGER200-100CR~GER300-150CR |
Vous vous trouvez sur la page de Rainurage de diamètre intérieur type SIGE-WH-90 (pour plaque automatique), barre antivibration en carbure (avec trou pour liquide de refroidissement), le numéro d'article est le suivant: SIGER1412C-WH-90.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SIGER1412C-WH-90.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles