Support de rainurage peu profond de diamètre extérieur type KIGBA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KIGBAL3525-16
KIGBAL4032-22
KIGBAR3525-16
KIGBAR4032-22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Selfishly φd
(mm)
φA
(mm)
F
(mm)
H
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)
Clamp set Compatible Tip

221.20 €

1 8 jours Pour gauchers253517.5232202.8LGBA-16LSGBA32L Type

231.49 €

1 8 jours Pour gauchers324023302503LGBA-22LSGBA43L Type

221.20 €

1 8 jours Pour droitiers253517.5232202.8LGBA-16RSGBA32R Type

234.50 €

1 8 jours Pour droitiers324023302503LGBA-22RSGBA43R Type

Loading...

  1. 1

Informations de base

L2(mm) 30 Wrench FT-15

Assistance technique