Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KIGML6540B-8
φd(mm) | 40 | φA(mm) | 65 | H(mm) | 36 |
---|---|---|---|---|---|
WMIN(mm) | 8.0 | WMAX(mm) | 8.0 | L1(mm) | 300 |
Screw | HH6X20 | Wrench | LW-5 |
Vous vous trouvez sur la page de Support multifonction / pour rainurage profond de grand diamètre intérieur / support pour rainurage profond de grand diamètre intérieur type KIGM-8 (largeur de lame 8mm, utilisation de pointe / rainurage profond de grand diamètre intérieur), le numéro d'article est le suivant: KIGML6540B-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KIGML6540B-8.
Configurer
Propriétés de base
Type
Selfishly
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KIGMR6540B-8 |
KIGMUR6540B-8 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Selfishly | F (mm) | L2 (mm) | T (mm) | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
588.42 € | 1 | 8 jours | Pour droitiers | 41 | 41 | 20 | - | ||
448.88 € | 1 | 9 jours | Pour droitiers | 26 | 83 | - | 2.2 |