Série rainurage de surface d'extrémité, petit alésage, modèle VNFG (barre système)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VNFGR0810-10-PR930
VNFGR0820-10-KW10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Material W ±0.03
(mm)

52.30 €

5 6 jours PR9301

52.30 €

5 6 jours KW102

Loading...

  1. 1

Informations de base

Selfishly Pour droitiers rε(mm) 0.05 ΦAMIN.(mm) 8 (0)
ΦAMAX.(mm) ∞ (∞) F(mm) 7.3 H(mm) 3.9
L1(mm) 29.6 L2(mm) 10 T(mm) 2

Assistance technique