Référence fabricant: TWFGTR050-KW10
Marque: KYOCERA
Prix: 44.01 €
Délai de livraison: 6 jours
B: 1.0 mm
W: 0.5 mm
θ: 1.5°
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TWFGTR050-KW10
Selfishly | Pour droitiers | rε(mm) | 0.05 | Material | KW10 |
---|---|---|---|---|---|
ΦAMIN.(mm) | 6 (0) | ΦAMAX.(mm) | ∞ (∞) |
Vous vous trouvez sur la page de Micro-fraise à rainurer (double barre) modèle TWFGT (type à coupe verticale), le numéro d'article est le suivant: TWFGTR050-KW10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TWFGTR050-KW10.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TWFGTR080-KW10 |
TWFGTR100-KW10 |
TWFGTR125-KW10 |
TWFGTR150-KW10 |
TWFGTR180-KW10 |
TWFGTR200-KW10 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | B (mm) | W (mm) | θ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36.46 € | 5 | 7 jours | 1.5 | 0.8 | 1.5° | ||
36.46 € | 5 | 7 jours | 2.2 | 1 | 2° | ||
44.01 € | 5 | 6 jours | 2.2 | 1.25 | 2° | ||
44.01 € | 5 | 6 jours | 2.2 | 1.5 | 2° | ||
36.46 € | 5 | 8 jours | 3.0 | 1.8 | 2° | ||
44.01 € | 5 | 6 jours | 3.0 | 2 | 2° |