Support multifonction / pour rainurage d'extrémité type KFMS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KFMSR2020K3550-4

Référence pièce
KFMSR2020K3550-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

132.83 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Rainurage de surface d'arête Groove Width(mm) 4 Maximum Machining Diameter(mm) 50
Selfishly Pour droitiers Shank height(mm) 20 φD MIN.(mm) 35
B(mm) 20 F(mm) 20.7 H1=h(mm) 20
H2(mm) - H3(mm) 10 S(mm) -
L1(mm) 125 L2(mm) 39 T(mm) 20
Screw HH5X20 Wrench LW-4

Assistance technique