Support de tour / coupe modèle KGD (type combiné)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KGDL2012K-2T17
KGDL2525M-6T30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
WMIN
(mm)
WMAX
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)
Clamp Screw Machinable Depth
(mm)
Groove Width
(mm)

141.42 €

1 6 jours 1.71211.2202.03.012532.517HH5X16172

160.51 €

1 6 jours 5.32522.4256.06.015045.530HH5X25306

Loading...

  1. 1

Informations de base

Selfishly Pour gauchers H2(mm) - H3(mm) 9.5
L3(mm) - Wrench LW-4

Assistance technique