Support de tour / coupe modèle KGD-S (type droit : 0°, type à tronçonnage)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KGDL2525X-5T25S
KGDR2020X-5T10S
KGDR2525X-5T10S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Selfishly B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
H2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)
Shank size
(mm)
Machinable Depth
(mm)

106.86 €

1 9 jours Pour gauchers25272571554825□2525

93.76 €

1 9 jours Pour droitiers202220121153310□2010

106.86 €

1 9 jours Pour droitiers25272571403310□2510

Loading...

  1. 1

Informations de base

A(mm) 4.4 H3(mm) 11.6 WMIN(mm) 5.0
WMAX(mm) 6.0 L3(mm) - Wrench LTW-25
Clamp Screw BH6X10TR Main Body Angle Groove Width(mm) 5
Mounting Bolt SB-60120TR

Assistance technique