Bloc porte-outils pour maintien de lame, type KTKTBF (type fendu / type perpendiculaire)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KTKTBF25-32
KTKTBF32-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B1
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

216.96 €

1 8 jours 25259.510284.5

216.96 €

1 9 jours 32322.511799.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

B2(mm) 48 H3(mm) 17 H4(mm) 3.5
Screw HH6X30 Wrench LW-5 Clamp set BCS-5
Parting KTKB32- ○ S,KTKB32-1SS,KTKBR/L32- ○ S Edge surface grooving KFTBR/L ○○○○ -4S,KFTBR/L ○○○○ -5S

Assistance technique