Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
S12F-KTTXL16 |
S14H-KTTXL16 |
S15F-KTTXL16 |
S16F-KTTXL16 |
S19G-KTTXL16 |
S19K-KTTXL16 |
S20G-KTTXL16 |
S20K-KTTXL16 |
S25K-KTTXL16 |
S25.0H-KTTXL16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | φd (mm) | φD1 (mm) | φD2 (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | L1 (mm) | H1=H2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198.42 € | 1 | 9 jours | 12 | 11.0 | 27 | 6.0 | 9.0 | 80 | 11 | ||
208.71 € | 1 | 9 jours | 14 | 13.0 | 27 | 6.0 | 9.0 | 100 | 13 | ||
208.71 € | 1 | 9 jours | 15.875 | 14.6 | 27 | 6.0 | 9.0 | 85 | 15 | ||
208.71 € | 1 | 8 jours | 16 | 14.6 | 27 | 6.0 | 9.0 | 85 | 15 | ||
224.14 € | 1 | 8 jours | 19.05 | 17.6 | 27 | 6.0 | 10.5 | 90 | 17 | ||
224.14 € | 1 | 9 jours | 19.05 | 17.6 | 27 | 6.0 | 10.5 | 120 | 17 | ||
224.14 € | 1 | 9 jours | 20 | 18.6 | 27 | 6.0 | 11.0 | 90 | 18 | ||
224.14 € | 1 | 9 jours | 20 | 18.6 | 27 | 6.0 | 11.0 | 120 | 18 | ||
260.86 € | 1 | 8 jours | 25.4 | 23.6 | 32 | 10 | 14.0 | 120 | 23 | ||
260.86 € | 1 | 8 jours | 25 | 23.6 | 32 | 10 | 14.0 | 100 | 23 |
Loading...
Selfishly | Pour gauchers | Wrench | FT-8 | Clamp screw | SB-4070TRW |
---|
Configurer
Propriétés de base
φd(mm)
φD1(mm)
φD2(mm)
F1(mm)
F2(mm)
L1(mm)
H1=H2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles