Spécial travaux de précision / surfaces finies, 2 lames, type à bord de lame renforcé 2FEKM (type moyen)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2FEKM030-100-06
2FEKM035-100-06
2FEKM040-110-06
2FEKM045-110-06
2FEKM050-130-06
2FEKM055-130-06
2FEKM060-130-06
2FEKM065-160-08
2FEKM070-160-08
2FEKM075-190-08
2FEKM080-190-08
2FEKM085-190-10
2FEKM090-190-10
2FEKM095-190-10
2FEKM100-220-10
2FEKM110-220-12
2FEKM120-260-12
2FEKM130-260-16
2FEKM140-260-16
2FEKM150-300-16
2FEKM160-320-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Tolerance
(mm)
Neck diameter D1
(mm)
Underneck length ℓ2
(mm)

28.63 €

1 Disponible 9 jours 3106500-0.0153.1512

51.18 €

1 Disponible 9 jours 3.5106500-0.0153.6812

31.78 €

1 Disponible 9 jours 4116500-0.0154.213.2

58.29 €

1 Disponible 9 jours 4.5116500-0.0154.713.2

33.80 €

1 Disponible 9 jours 5136500-0.0155.215.6

58.29 €

1 Disponible 9 jours 5.5136500-0.0155.715.6

37.91 €

1 Disponible 9 jours 6136500-0.020--

93.00 €

1 Disponible 9 jours 6.5168600-0.0206.722.4

93.00 €

1 Disponible 9 jours 7168600-0.0207.222.4

104.22 €

1 Disponible 9 jours 7.5198600-0.0207.726.6

67.46 €

1 Disponible 8 jours 819860-0.005-0.025--

128.70 €

1 Disponible 9 jours 8.5191070-0.005-0.0258.726.6

122.66 €

1 Disponible 8 jours 9191070-0.005-0.0259.226.6

125.58 €

1 Disponible 9 jours 9.5191070-0.005-0.0259.726.6

79.63 €

1 Disponible 8 jours 10221070-0.005-0.025--

121.33 €

1 Disponible 9 jours 11221275-0.005-0.02511.230.8

113.38 €

1 Disponible 9 jours 12261275-0.010-0.030--

156.95 €

1 Disponible 8 jours 13261675-0.010-0.03013.236.4

188.96 €

1 Disponible 9 jours 14261675-0.010-0.03014.236.4

235.29 €

1 Disponible 8 jours 15301690-0.010-0.03015.242

242.44 €

1 Disponible 9 jours 16321690-0.010-0.030--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Torsional Angle(°) 30 Coating Details Mega-Coat

Assistance technique