Spécial travaux de précision / surfaces finies 4FEKM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4FEKM030-100-06
4FEKM035-100-06
4FEKM040-110-06
4FEKM045-110-06
4FEKM050-130-06
4FEKM055-130-06
4FEKM060-130-06
4FEKM080-190-08
4FEKM100-220-10
4FEKM120-260-12
4FEKM140-260-16
4FEKM150-300-16
4FEKM160-320-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Tolerance
(mm)
Neck diameter D1
(mm)
Underneck length ℓ2
(mm)

28.90 €

1 Disponible 6 jours 3106500-0.0153.1512

61.78 €

1 Disponible 6 jours 3.5106500-0.0153.6812

32.21 €

1 Disponible 6 jours 4116500-0.0154.213.2

66.87 €

1 Disponible 6 jours 4.5116500-0.0154.713.2

34.00 €

1 Disponible 6 jours 5136500-0.0155.215.6

61.44 €

1 Disponible 6 jours 5.5136500-0.0155.715.6

33.72 €

1 Disponible 6 jours 6136500-0.020--

59.94 €

1 Disponible 6 jours 819860-0.005-0.025--

80.45 €

1 Disponible 6 jours 10221070-0.005-0.025--

99.83 €

1 6 jours 12261275-0.010-0.030--

183.15 €

1 6 jours 14261675-0.010-0.03014.236.4

295.29 €

1 6 jours 15301690-0.010-0.03015.242

261.09 €

1 6 jours 16321690-0.010-0.030--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Coating Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Torsional Angle(°) 30 Coating Details Mega-Coat

Assistance technique