Spécial travaux de précision / surfaces finies, pour tours automatiques 2FESW

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2FESW030-030-04
2FESW035-035-04
2FESW040-040-04
2FESW050-050-05A
2FESW050-050-06
2FESW060-060-05A
2FESW060-060-06
2FESW070-070-07
2FESW080-080-07
2FESW080-080-08
2FESW100-080-07
2FESW100-080-10
2FESW120-080-10
2FESW120-080-12
2FESW130-080-13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Tolerance
(mm)

27.78 €

1 Disponible 9 jours 334450-0.020

30.80 €

1 Disponible 9 jours 3.53.54450-0.020

30.80 €

1 Disponible 9 jours 444450-0.020

33.80 €

1 Disponible 9 jours 555350-0.020

32.85 €

1 Disponible 9 jours 556450-0.020

42.44 €

1 Disponible 9 jours 665350-0.020

36.83 €

1 Disponible 8 jours 666450-0.020

56.35 €

1 Disponible 9 jours 777450-0.025

70.59 €

1 Disponible 9 jours 887450-0.025

61.42 €

1 Disponible 8 jours 888450-0.025

82.76 €

1 Disponible 9 jours 1087450-0.025

72.52 €

1 Disponible 9 jours 10810450-0.025

108.33 €

1 Disponible 8 jours 12810450-0.025

111.33 €

1 Disponible 9 jours 12812450-0.030

137.99 €

1 Disponible 9 jours 13813450-0.030

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Torsional Angle(°) 35 Coating Details Mega-Coat

Assistance technique