Lame inférieure de forme arrondie spéciale, 6 lames, traitement à avance rapide 6PDRS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6PDRS060-045-06
6PDRS080-060-08
6PDRS100-075-10
6PDRS120-090-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
External diameter Dc
(mm)
O.D. Tolerance
(mm)

109.11 €

1 Disponible 9 jours 4.557966-0.020~-0.038

156.95 €

1 Disponible 9 jours 6631288-0.025~-0.047

215.33 €

1 Disponible 9 jours 7.572151010-0.025~-0.047

274.55 €

1 Disponible 9 jours 983181212-0.032~-0.059

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique Work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 Number of flutes(sheet) 6
Coating Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R

Assistance technique