Fraises en bout / Pour matériaux durs / Multi-lames / Angle de coupe négatif / Finition matériaux durs / Fraises en bout (moyen)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4HFSM010-050-06
4HFSM020-090-06
4HFSM030-120-06
4HFSM040-140-06
4HFSM050-170-06
5HFSM040-140-06
6HFSM060-170-06
6HFSM080-230-08
6HFSM100-280-10
6HFSM120-330-12
6HFSM140-370-16
6HFSM150-420-16
6HFSM160-420-16
6HFSM200-480-20
7HFSM060-170-06
7HFSM080-230-08
7HFSM100-280-10
7HFSM120-330-12
7HFSM160-420-16
8HFSM250-530-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Tolerance
(mm)
Neck diameter D1
(mm)
Underneck length ℓ2
(mm)

87.97 €

61.58 €

1 Jour même

Stock

1546600-0.0151.056

84.64 €

1 Disponible 9 jours 2946600-0.0152.110.8

100.11 €

1 Disponible 9 jours 31246600-0.0153.1514.4

85.45 €

1 Disponible 9 jours 41446600-0.0154.216.8

111.33 €

1 Disponible 9 jours 51746600-0.0155.220.4

129.77 €

1 Disponible 9 jours 41456600-0.0154.216.8

121.58 €

1 Disponible 9 jours 61766600-0.020--

143.04 €

1 Disponible 9 jours 8236870-0.005-0.025--

136.99 €

1 Disponible 9 jours 102861080-0.005-0.025--

172.62 €

1 Disponible 9 jours 123361290-0.010-0.030--

292.32 €

1 Disponible 9 jours 1437616105-0.010-0.03014.244.4

315.13 €

1 Disponible 9 jours 1542616105-0.010-0.03015.250.4

372.77 €

1 Disponible 9 jours 1642616105-0.010-0.030--

568.10 €

1 Disponible 9 jours 2048620110-0.010-0.030--

141.95 €

1 Disponible 9 jours 61776600-0.020--

118.08 €

1 8 jours 8237870-0.005-0.025--

159.74 €

1 Disponible 9 jours 102871080-0.005-0.025--

201.77 €

1 Disponible 9 jours 123371290-0.010-0.030--

435.52 €

1 Disponible 9 jours 1642716105-0.010-0.030--

1,122.52 €

1 Disponible 9 jours 2553825125-0.010-0.030--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 Type Grand, hélicoïdal Coating Pour aciers généraux (AlCrN, etc.)
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Blade tip shape Avec engagement Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)
Torsional Angle(°) 45 Coating Details MEGACOAT Hard

Assistance technique