Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3NESM030-120-06 |
3NESM040-120-06 |
3NESM050-140-06 |
3NESM060-160-06 |
3NESM080-200-08 |
3NESM100-220-10 |
3NESM120-250-12 |
3NESM160-320-16 |
3NESM200-380-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (Dc) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.78 € | 1 | Disponible | 9 jours | 3 | 12 | 6 | 50 | -0.014-0.028 | |
81.79 € | 1 | Disponible | 9 jours | 4 | 12 | 6 | 50 | -0.020-0.038 | |
83.83 € | 1 | Disponible | 9 jours | 5 | 14 | 6 | 50 | -0.020-0.038 | |
78.77 € | 1 | Disponible | 9 jours | 6 | 16 | 6 | 50 | 0-0.008 | |
124.60 € | 1 | Disponible | 9 jours | 8 | 20 | 8 | 63 | 0-0.009 | |
105.58 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 22 | 10 | 76 | 0-0.009 | |
148.28 € | 1 | Disponible | 9 jours | 12 | 25 | 12 | 76 | 0-0.011 | |
270.18 € | 1 | Disponible | 9 jours | 16 | 32 | 16 | 89 | 0-0.011 | |
523.20 € | 1 | Disponible | 9 jours | 20 | 38 | 20 | 104 | 0-0.013 |
Loading...
Work material | Aluminium | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (Dc)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Overall Length (L)(mm)
O.D. Tolerance(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles