Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SEKR1203AFEN-S-TN100M
Référence pièce
|
---|
SEKR1203AFEN-S-TN100M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shape (initial letter of model number) | Work material | rε (mm) | Material | Selfishly | A (mm) | T (mm) | X (mm) | Z (mm) | α | β | γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.79 € | 10 | 6 jours | S (carré) | Acier | - | TN100M | - | 12.70 | 3.18 | 0.5 | 1.7 | 20° | 25° | 45° |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Pointe de fraisage, le numéro d'article est le suivant: SEKR1203AFEN-S-TN100M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SEKR1203AFEN-S-TN100M.
Configurer
Propriétés de base
rε(mm)
Selfishly
Type
Shape (initial letter of model number)
Work material
Material
A(mm)
T(mm)
X(mm)
Z(mm)
α
β
γ
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SDKR1203AUEN-S-TN100M |
SEEN1203AFFR-W-KW10 |
SEEN1203AFTN-TN100M |
SNCN1204XNTN-TN100M |
SNCN1204ZNT00520-SL808 |
SNCN1204ZNT00520-SL854C |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Shape (initial letter of model number) | Work material | rε (mm) | Material | Selfishly | A (mm) | T (mm) | X (mm) | Z (mm) | α | β | γ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.99 € | 10 | 6 jours | S (carré) | Acier | - | TN100M | - | 12.70 | 3.18 | 0.5 | 1.7 | 15° | 23° | 45° | ||
13.94 € | 5 | 6 jours | S (carré) | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | B=14.56 | KW10 | Right-hand | 12.70 | 3.18 | - | 3.5 | 20° | 25° | 45° | ||
8.99 € | 10 | 6 jours | S (carré) | Acier | - | TN100M | - | 12.70 | 3.18 | 0.5 | 1.4 | 20° | 25° | 45° | ||
17.41 € | 10 | 6 jours | S (carré) | Acier | - | TN100M | - | 12.70 | 4.76 | 2.0 | 2.0 | 0° | - | 25° | ||
24.00 € | 10 | 6 jours | S (carré) | Fonte | - | SL808 | - | 12.70 | 4.76 | - | - | - | - | - | ||
34.75 € | 10 | 6 jours | S (carré) | Fonte | - | SL854C | - | 12.70 | 4.76 | - | - | - | - | - |