Pointe de fraisage (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TEKN1603PTTR-PR1225

Référence pièce
TEKN1603PTTR-PR1225
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shape (initial letter of model number) Work material
(mm)
Material Selfishly A
(mm)
T
(mm)
X
(mm)
Z
(mm)
α β γ

12.98 €

10 6 jours T (type triangle équilatéral)Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée-PR1225Right-hand9.5253.18R0.81.020°22°30°

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Pointe de fraisage, le numéro d'article est le suivant: TEKN1603PTTR-PR1225.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TEKN1603PTTR-PR1225.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SDKR1203AUEN-S-TN100M
SEEN1203AFFR-W-KW10
SEEN1203AFTN-TN100M
TEKN1603PTTR-TN100M
TEKN2204PTFR-KW10
TEKN2204PTTR-PR1225
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Shape (initial letter of model number) Work material
(mm)
Material Selfishly A
(mm)
T
(mm)
X
(mm)
Z
(mm)
α β γ

8.99 €

10 6 jours S (carré)Acier-TN100M-12.703.180.51.715°23°45°

13.94 €

5 6 jours S (carré)Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneB=14.56KW10Right-hand12.703.18-3.520°25°45°

8.99 €

10 6 jours S (carré)Acier-TN100M-12.703.180.51.420°25°45°

8.79 €

10 6 jours T (type triangle équilatéral)Acier-TN100MRight-hand9.5253.18R0.81.020°22°30°

14.38 €

10 6 jours T (type triangle équilatéral)Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane-KW10Right-hand12.704.760.71.420°22°30°

17.29 €

10 6 jours T (type triangle équilatéral)Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée-PR1225Right-hand12.704.76R1.01.420°22°30°

Assistance technique