Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NDCT150308TRX-TN100M |
NDCW150308TRX-TN100M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shape (initial letter of model number) | Work material | rε (mm) | Material | Selfishly | rε(Z) (mm) | φd (mm) | A (mm) | W (mm) | W(X) (mm) | T (mm) | Z (mm) | α | β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.20 € | 10 | 6 jours | Autre | Acier | - | TN100M | Right-hand | 0.8 | 4.4 | 9.525 | - | 15.0 | 3.18 | - | 15° | - | ||
14.43 € | 10 | 8 jours | Autre | Acier | - | TN100M | Right-hand | 0.8 | 4.4 | 9.525 | - | 15.0 | 3.18 | - | 15° | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
rε(mm)
W(mm)
Z(mm)
β
Type
Shape (initial letter of model number)
Work material
Material
Selfishly
rε(Z)(mm)
φd(mm)
A(mm)
W(X)(mm)
T(mm)
α
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles