Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NDCW150304TR-TN100M
Référence pièce
|
---|
NDCW150304TR-TN100M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shape (initial letter of model number) | Work material | rε (mm) | Material | Selfishly | rε(Z) (mm) | φd (mm) | A (mm) | W (mm) | W(X) (mm) | T (mm) | Z (mm) | α | β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.43 € | 10 | 6 jours | Autre | Acier | - | TN100M | Right-hand | 0.4 | 4.5 | 9.525 | - | 15.0 | 3.18 | - | 15° | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Pointe de fraisage (avec trou), le numéro d'article est le suivant: NDCW150304TR-TN100M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NDCW150304TR-TN100M.
Configurer
Propriétés de base
rε(mm)
W(mm)
Z(mm)
β
Type
Shape (initial letter of model number)
Work material
Material
Selfishly
rε(Z)(mm)
φd(mm)
A(mm)
W(X)(mm)
T(mm)
α
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BDMT11T302ER-JS-CA6535 |
BDMT11T302ER-JS-PR1535 |
BDMT11T302ER-JT-PR1535 |
NDCW150308FRX-KW10 |
NDCW150308TR-TN100M |
NDCW150308TRX-TN100M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Shape (initial letter of model number) | Work material | rε (mm) | Material | Selfishly | rε(Z) (mm) | φd (mm) | A (mm) | W (mm) | W(X) (mm) | T (mm) | Z (mm) | α | β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.53 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | CA6535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | ||
9.55 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | PR1535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | ||
11.53 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | PR1535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | ||
20.57 € | 10 | 6 jours | Autre | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | - | KW10 | Right-hand | 0.8 | 4.4 | 9.525 | - | 15.0 | 3.18 | - | 15° | - | ||
17.41 € | 10 | 6 jours | Autre | Acier | - | TN100M | Right-hand | 0.8 | 4.5 | 9.525 | - | 15.0 | 3.18 | - | 15° | - | ||
14.43 € | 10 | 6 jours | Autre | Acier | - | TN100M | Right-hand | 0.8 | 4.4 | 9.525 | - | 15.0 | 3.18 | - | 15° | - |