Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BDMT110304ER-JS-PR1225
Référence pièce
|
---|
BDMT110304ER-JS-PR1225 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shape (initial letter of model number) | Work material | rε (mm) | Material | Selfishly | rε(Z) (mm) | φd (mm) | A (mm) | W (mm) | W(X) (mm) | T (mm) | Z (mm) | α | β | γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.10 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 0.4 | PR1225 | Right-hand | - | 2.8 | 6.3 | 11.0 | - | 3.0 | - | 18° | 15° | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Pointe de fraisage (avec trou), le numéro d'article est le suivant: BDMT110304ER-JS-PR1225.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BDMT110304ER-JS-PR1225.
Configurer
Propriétés de base
Work material
rε(Z)(mm)
W(X)(mm)
Z(mm)
γ
Type
Shape (initial letter of model number)
rε(mm)
Material
Selfishly
φd(mm)
A(mm)
W(mm)
T(mm)
α
β
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BDMT070308ER-JS-PR1225 |
BDMT070308ER-JS-PR830 |
BDMT070308ER-JT-PR830 |
BDMT11T302ER-JS-CA6535 |
BDMT11T302ER-JS-PR1535 |
BDMT11T302ER-JT-PR1535 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Shape (initial letter of model number) | Work material | rε (mm) | Material | Selfishly | rε(Z) (mm) | φd (mm) | A (mm) | W (mm) | W(X) (mm) | T (mm) | Z (mm) | α | β | γ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.50 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 0.8 | PR1225 | Right-hand | - | 2.3 | 4.6 | 6.7 | - | 2.6 | - | 16° | 15° | - | ||
7.24 € | 10 | Disponible | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier | 0.8 | PR830 | Right-hand | - | 2.3 | 4.6 | 6.7 | - | 2.6 | - | 16° | 15° | - | |
7.24 € | 10 | Disponible | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier | 0.8 | PR830 | Right-hand | - | 2.3 | 4.6 | 6.7 | - | 2.6 | - | 16° | 15° | - | |
9.55 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | CA6535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | - | ||
9.55 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | PR1535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | - | ||
9.55 € | 10 | 6 jours | B (82° parallélogramme) | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | PR1535 | Right-hand | - | 2.8 | 6.7 | 11.0 | - | 3.8 | - | 18° | 13° | - |