Fraise type MECH (sans trous de liquide de refroidissement)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MECH040R-11-4-4T-M
MECH050R-11-5-6T-M
MECH050R-17-2-4T-M
MECH050R-17-4-4T-M
MECH063R-17-3-4T-M
MECH080R-17-4-6T-M
MECH100R-17-4-6T
MECH100R-17-4-6T-M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of flutes
(sheet)
φd
(mm)
φd
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
Wrench Clamp screw Compatible Tip Number of Steps Blade rows Rake Angle (°) A.R. (MAX) Scooping Angle (°) R.R. Cutter Mounting Bolt

1,301.57 €

1 9 jours 1640161591950375.68.4DTM-8SB-2555TRGBDMT11T308ER-N2/BDMT11T308ER-N344+23°-8°HH8X25

1,490.32 €

1 9 jours 30502218112163466.310.4DTM-8SB-2555TRGBDMT11T308ER-N2/BDMT11T308ER-N356+23°-8°HH10X30

755.87 €

1 9 jours 8502218112152306.310.4DTM-15SB-4070TRNBDMT170408ER-N3/BDMT170408ER-N424+19°-7°HH10X30

1,310.39 €

1 8 jours 16502218112178596.310.4DTM-15SB-4070TRNBDMT170408ER-N3/BDMT170408ER-N444+19°-7°HH10X40

924.80 €

1 9 jours 1263272014247045712.4DTM-15SB-4070TRNBDMT170408ER-N3/BDMT170408ER-N434+19°-7°HH12X35

1,909.71 €

1 9 jours 2480322618288559814.4DTM-15SB-4070TRNBDMT170408ER-N3/BDMT170408ER-N446+19°-7°HH16X45

2,012.52 €

1 9 jours 2410038.156-3885591015.9DTM-15SB-4070TRNBDMT170408ER-N3/BDMT170408ER-N446+19°-7°-

2,012.52 €

1 9 jours 241004056-308559916.4DTM-15SB-4070TRNBDMT170408ER-N3/BDMT170408ER-N446+19°-7°-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Rabot / Latéral Seizure Inhibitor MP-1

Assistance technique