Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MECH050R11-8-4T-BT50 |
MECH050R17-7-4T-BT50 |
MECH063R17-7-4T-BT50 |
MECH080R17-7-4T-BT50 |
MECH100R17-7-6T-BT50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter D (mm) | Overall Length (mm) | Number of flutes (sheet) | S (mm) | Wrench | Clamp screw | Compatible Tip | Weight (g) | Number of Steps | Blade rows | Rake Angle (°) A.R. (MAX) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,714.67 € | 1 | 9 jours | 50 | 143 | 32 | 73 | DTM-8 | SB-2555TRG | BDMT11T308ER-N2/BDMT11T308ER-N3 | 4800 | 8 | 4 | +23° | ||
3,186.19 € | 1 | 9 jours | 50 | 173 | 28 | 104 | DTM-15 | SB-4070TRN | BDMT170408ER-N3/BDMT170408ER-N4 | 4900 | 7 | 4 | +19° | ||
3,261.10 € | 1 | 9 jours | 63 | 173 | 28 | 104 | DTM-15 | SB-4070TRN | BDMT170408ER-N3/BDMT170408ER-N4 | 5900 | 7 | 4 | +19° | ||
3,357.32 € | 1 | 9 jours | 80 | 173 | 28 | 104 | DTM-15 | SB-4070TRN | BDMT170408ER-N3/BDMT170408ER-N4 | 7800 | 7 | 4 | +19° | ||
3,596.75 € | 1 | 9 jours | 100 | 173 | 42 | 104 | DTM-15 | SB-4070TRN | BDMT170408ER-N3/BDMT170408ER-N4 | 10200 | 7 | 6 | +19° |
Loading...
Seizure Inhibitor | MP-1 | Scooping Angle (°) R.R. | -7° |
---|
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter D(mm)
Overall Length(mm)
Number of flutes(sheet)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles