Fraise en bout pour découpe intensive, modèle MSRS90 (MSRS90100R-1-6T)

Fraise en bout pour découpe intensive, modèle MSRS90 MSRS90100R-1-6T

Détails du produit:

Référence fabricant: MSRS90100R-1-6T

Marque: KYOCERA

Prix: 796.27

Délai de livraison: 9 jours


Données techniques:

Number of flutes: 6 sheet

Drawing: Fig. 1

φd: 100 mm

φd: 38.1 mm

φD1: 39 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MSRS90100R-1-6T

Référence pièce
MSRS90100R-1-6T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of flutes
(sheet)
Drawing φd
(mm)
φd
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
φd3
(mm)
φd4
(mm)
φd5
(mm)
φd6
(mm)
E
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
Weight (g) Number of Steps Blade rows

796.27 €

1 9 jours 6Fig. 110038.13921----38-8516.51015.9230016

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Fraise en bout pour découpe intensive, modèle MSRS90, le numéro d'article est le suivant: MSRS90100R-1-6T.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MSRS90100R-1-6T.

Variantes de ce produit

Référence pièce
MSRS90080R-2-4T-M
MSRS90080R-4-4T
MSRS90080R-4-4T-M
MSRS90100R-1-6T-M
MSRS90100R-2-6T
MSRS90100R-2-6T-M
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Number of flutes
(sheet)
Drawing φd
(mm)
φd
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
φd3
(mm)
φd4
(mm)
φd5
(mm)
φd6
(mm)
E
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
Weight (g) Number of Steps Blade rows

924.80 €

1 9 jours 8Figure 280272013----24-6031712.4110024

1,644.56 €

1 9 jours 16Figure 38031.752718----32-6060812.7150044

1,644.56 €

1 9 jours 16Figure 380272013----24-8560712.4140044

796.27 €

1 9 jours 6Fig. 11003245-----30-7016.5814.4220016

1,387.50 €

1 9 jours 12Figure 210038.13921----38-70311015.9210026

1,387.50 €

1 9 jours 12Figure 21003245-----30-7031814.4200026

Assistance technique