Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LF151.23-2020-25M1
Référence pièce
|
---|
LF151.23-2020-25M1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Groove Width (mm) | Maximum Groove Depth (mm) | Selfishly | Shank height (mm) | Sheet size | Dimension B (mm) | Dimension H1 (mm) | Dimension L1 (mm) | Dimension L3 (mm) | Gauge Chip | Tip tightening torque (Nm) | Dimensions/f1 (mm) | Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.27 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 20 | Pour gauchers | 20 | 25 | 20 | 20 | 125 | 40 | N151.2-250-5E | 4 | 21 | - |
Loading...
Application | Rainurage du diamètre extérieur / Découpe / Profilage | Number of corners for tip use | 1 angle |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Groove Width(mm)
Maximum Groove Depth(mm)
Selfishly
Shank height(mm)
Sheet size
Dimension B(mm)
Dimension H1(mm)
Dimension L1(mm)
Dimension L3(mm)
Gauge Chip
Tip tightening torque(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles