Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
R216.2-170308-2-235
Référence pièce
|
---|
R216.2-170308-2-235 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shape (initial letter of model number) | Clearance angle | Available corners | Diameter of Inscribed Circle iC (mm) | Tip Thickness S (mm) | Corner R (mm) | Dimensions la (mm) | Dimensions iW (mm) | Tip Size | Dimension L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.94 € | 10 | 8 jours | L (rectangulaire) | P(11°) | 2 | - | 3.18 | 0.8 | 15 | 10 | 17 | 17.5 |
Loading...
work material | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Detailed Material | 235 | Tip hand (right or left) | Right-hand |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Pointe pour fraise U-Max, le numéro d'article est le suivant: R216.2-170308-2-235.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R216.2-170308-2-235.
Configurer
Propriétés de base
Type
Shape (initial letter of model number)
Clearance angle
Available corners
Diameter of Inscribed Circle iC(mm)
Tip Thickness S(mm)
Corner R(mm)
Dimensions la(mm)
Dimensions iW(mm)
Tip Size
Dimension L(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
R216.2-07T3-235 |
R216.2-080204-1A-235 |
R216.2-100204-235 |
R216.2-15T308-1-235 |
R216.2-15T312-2-235 |
R216.2-170308-1-235 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Shape (initial letter of model number) | Clearance angle | Available corners | Diameter of Inscribed Circle iC (mm) | Tip Thickness S (mm) | Corner R (mm) | Dimensions la (mm) | Dimensions iW (mm) | Tip Size | Dimension L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.32 € | 10 | 8 jours | Autre | C(7°) | 3 | 9.5 | 3.97 | - | 7.6 | - | 07 | 7 | ||
23.78 € | 10 | 8 jours | L (rectangulaire) | P(11°) | 2 | - | 2.38 | 0.4 | 8.2 | 6.3 | 08 | 9.5 | ||
25.27 € | 10 | 6 jours | L (rectangulaire) | P(11°) | 2 | - | 2.38 | 0.4 | 10.2 | 8.3 | 10 | 11.5 | ||
26.89 € | 10 | 6 jours | Autre | P(11°) | 3 | - | 3.97 | 0.8 | - | 9.5 | 15 | 15.2 | ||
29.99 € | 10 | 6 jours | Autre | P(11°) | 3 | - | 3.97 | 1.2 | - | 12.5 | 15 | 15.2 | ||
56.94 € | 10 | 8 jours | L (rectangulaire) | P(11°) | 2 | - | 3.18 | 0.8 | 15 | 9.52 | 17 | 17.5 |