Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Groove Width (mm) | Maximum Groove Depth (mm) | Selfishly | Shank height (mm) | Sheet size | Dimension H1 (mm) | Dimension L1 (mm) | Dimension L3 (mm) | Dimensions dch (mm) | Gauge Chip | Tip tightening torque (Nm) | Minimum Machining Diameter (mm) | Dimensions d mm (mm) | Dimensions/f1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
497.79 € | 1 | 8 jours | 2 | 9.5 | Pour gauchers | 30 | E | 15 | 250 | 45 | 9 | N123E2-0200-GM | 4 | 40 | 32 | 25.5 | ||
497.79 € | 1 | 8 jours | 3 | 9 | Pour gauchers | 30 | G | 15 | 250 | 45 | 9 | N123G2-0300-GM | 4.5 | 40 | 32 | 25.25 | ||
626.43 € | 1 | 8 jours | 3 | 11 | Pour gauchers | 37 | G | 18.5 | 300 | 55 | 12 | N123G2-0300-GM | 4.5 | 50 | 40 | 31 | ||
497.79 € | 1 | 8 jours | 4 | 10 | Pour gauchers | 30 | H | 15 | 250 | 45 | 9 | N123H2-0400-GM | 4.5 | 40 | 32 | 26.5 | ||
626.43 € | 1 | 8 jours | 4 | 11 | Pour gauchers | 37 | H | 18.5 | 300 | 55 | 12 | N123H2-0400-GM | 5 | 50 | 40 | 31 | ||
705.24 € | 1 | 8 jours | 4 | 13 | Pour gauchers | 47 | H | 23.5 | 350 | 65 | 12 | N123H2-0400-GM | 5 | 60 | 50 | 38.25 | ||
497.79 € | 1 | 8 jours | 5 | 11 | Pour gauchers | 30 | J | 15 | 250 | 45 | 9 | N123J2-0500-GM | 5 | 40 | 32 | 27 | ||
626.43 € | 1 | 6 jours | 5 | 11 | Pour gauchers | 37 | J | 18.5 | 300 | 55 | 12 | N123J2-0500-GM | 5.5 | 50 | 40 | 31 | ||
705.24 € | 1 | 6 jours | 5 | 13 | Pour gauchers | 47 | J | 23.5 | 350 | 65 | 12 | N123J2-0500-GM | 5.5 | 60 | 50 | 38.25 | ||
705.24 € | 1 | 6 jours | 6 | 13 | Pour gauchers | 47 | K | 23.5 | 350 | 65 | 12 | N123K2-0600-GM | 5.5 | 60 | 50 | 38.25 | ||
497.79 € | 1 | 8 jours | 4 | 10 | Pour droitiers | 30 | H | 15 | 250 | 45 | 9 | N123H2-0400- GM | 4.5 | 40 | 32 | 26.5 | ||
626.43 € | 1 | 8 jours | 4 | 11 | Pour droitiers | 37 | H | 18.5 | 300 | 55 | 12 | N123H2-0400- GM | 5 | 50 | 40 | 31 | ||
626.43 € | 1 | 8 jours | 5 | 11 | Pour droitiers | 37 | J | 18.5 | 300 | 55 | 12 | N123J2-0500- GM | 5.5 | 50 | 40 | 31 | ||
705.24 € | 1 | 8 jours | 5 | 13 | Pour droitiers | 47 | J | 23.5 | 350 | 65 | 12 | N123J2-0500- GM | 5.5 | 60 | 50 | 38.25 | ||
626.43 € | 1 | 8 jours | 6 | 11 | Pour droitiers | 37 | K | 18.5 | 300 | 55 | 12 | N123K2-0600-GM | 5.5 | 50 | 40 | 31 | ||
705.24 € | 1 | 8 jours | 6 | 13 | Pour droitiers | 47 | K | 23.5 | 350 | 65 | 12 | N123K2-0600-GM | 5.5 | 60 | 50 | 38.25 |
Loading...
Application | Rainurage du diamètre intérieur / Profilage | Number of corners for tip use | 2 angle | Clamp System | Screw Clamp |
---|---|---|---|---|---|
Specifications | Boring Bit, Cylindrical Flat Attachment, All With Oil Holes |
Configurer
Propriétés de base
Groove Width(mm)
Maximum Groove Depth(mm)
Selfishly
Shank height(mm)
Sheet size
Dimension H1(mm)
Dimension L1(mm)
Dimension L3(mm)
Dimensions dch(mm)
Gauge Chip
Tip tightening torque(Nm)
Minimum Machining Diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles