Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LAG123J11-40B
Référence pièce
|
---|
LAG123J11-40B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Groove Width (mm) | Maximum Groove Depth (mm) | Selfishly | Shank height (mm) | Sheet size | Dimension H1 (mm) | Dimension L1 (mm) | Dimension L3 (mm) | Dimensions dch (mm) | Gauge Chip | Tip tightening torque (Nm) | Minimum Machining Diameter (mm) | Dimensions d mm (mm) | Dimensions/f1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
626.43 € | 1 | 6 jours | 5 | 11 | Pour gauchers | 37 | J | 18.5 | 300 | 55 | 12 | N123J2-0500-GM | 5.5 | 50 | 40 | 31 |
Loading...
Application | Rainurage du diamètre intérieur / Profilage | Number of corners for tip use | 2 angle | Clamp System | Screw Clamp |
---|---|---|---|---|---|
Specifications | Boring Bit, Cylindrical Flat Attachment, All With Oil Holes |
Vous vous trouvez sur la page de CoroCut 1 / 2, embout d'alésage pour soyage / rainurage, le numéro d'article est le suivant: LAG123J11-40B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LAG123J11-40B.
Configurer
Propriétés de base
Type
Groove Width(mm)
Maximum Groove Depth(mm)
Selfishly
Shank height(mm)
Sheet size
Dimension H1(mm)
Dimension L1(mm)
Dimension L3(mm)
Dimensions dch(mm)
Gauge Chip
Tip tightening torque(Nm)
Minimum Machining Diameter(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LAG123H10-32B |
LAG123H11-40B |
LAG123H13-50B |
LAG123J13-50B |
LAG123K13-50B |
RAG123H10-32B |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Groove Width (mm) | Maximum Groove Depth (mm) | Selfishly | Shank height (mm) | Sheet size | Dimension H1 (mm) | Dimension L1 (mm) | Dimension L3 (mm) | Dimensions dch (mm) | Gauge Chip | Tip tightening torque (Nm) | Minimum Machining Diameter (mm) | Dimensions d mm (mm) | Dimensions/f1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354.01 € | 1 | 6 jours | 4 | 10 | Pour gauchers | 30 | H | 15 | 250 | 45 | 9 | N123H2-0400-GM | 4.5 | 40 | 32 | 26.5 | ||
445.42 € | 1 | 6 jours | 4 | 11 | Pour gauchers | 37 | H | 18.5 | 300 | 55 | 12 | N123H2-0400-GM | 5 | 50 | 40 | 31 | ||
501.39 € | 1 | 6 jours | 4 | 13 | Pour gauchers | 47 | H | 23.5 | 350 | 65 | 12 | N123H2-0400-GM | 5 | 60 | 50 | 38.25 | ||
705.24 € | 1 | 6 jours | 5 | 13 | Pour gauchers | 47 | J | 23.5 | 350 | 65 | 12 | N123J2-0500-GM | 5.5 | 60 | 50 | 38.25 | ||
705.24 € | 1 | 6 jours | 6 | 13 | Pour gauchers | 47 | K | 23.5 | 350 | 65 | 12 | N123K2-0600-GM | 5.5 | 60 | 50 | 38.25 | ||
354.01 € | 1 | 6 jours | 4 | 10 | Pour droitiers | 30 | H | 15 | 250 | 45 | 9 | N123H2-0400- GM | 4.5 | 40 | 32 | 26.5 |