Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LF123G10-2525B
Référence pièce
|
---|
LF123G10-2525B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Application | Groove Width (mm) | Maximum Groove Depth (mm) | Selfishly | Number of corners for tip use | Shank height (mm) | Cutting Angle (°) | Sheet size | Clamp System | Function Height (mm) | Function Length (mm) | Shank width (b) (mm) | Function Width (mm) | Tool Style | Dimension B (mm) | Dimension H1 (mm) | Dimension L1 (mm) | Dimension L3 (mm) | Gauge Chip | Tip tightening torque (Nm) | Overall Length (mm) | Maximum Protrusion Quantity (mm) | Special Purpose | Dimensions/f1 (mm) | Dimensions Dm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166.53 € | 1 | 6 jours | Rainurage du diamètre extérieur / Découpe / Profilage | 3 | 10 | Pour gauchers | 2 angle | 25 | 0 | G | Screw Clamp | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 150 | 30 | N123G2-0300-CM | 3.5 | - | - | - | 26 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Application
Function Height(mm)
Function Length(mm)
Shank width (b)(mm)
Function Width(mm)
Tool Style
Overall Length(mm)
Maximum Protrusion Quantity(mm)
Type
Groove Width(mm)
Maximum Groove Depth(mm)
Selfishly
Number of corners for tip use
Shank height(mm)
Cutting Angle(°)
Sheet size
Clamp System
Dimension B(mm)
Dimension H1(mm)
Dimension L1(mm)
Dimension L3(mm)
Gauge Chip
Tip tightening torque(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles