Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L123G2-0300-0501-CF-2135
Shape | Autre | Application | Rainurage / tronçonnage | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acier / Acier inoxydable | Selfishly | Pour gauchers | Nose R | Autre |
Groove Width (For Grooving / Plunging) | 3.0mm | Material type | GC2135 | Tip relief angle(°) | 7 |
Chip Breaker Manufacturer | CF | Specifications | Low Feed | Minor relief angle(°) | 7 |
Groove Width Tolerance | +0.10/0 | Nose R tolerance | ±0.10 | Other Nose R(mm) | 0.15 |
Maximum Cutting(mm) | 18.3 | Dimension ψ r(°) | 5 | Sheet size | G |
Vous vous trouvez sur la page de CoroCut 2, pointe de soyage / rainurage, le numéro d'article est le suivant: L123G2-0300-0501-CF-2135.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L123G2-0300-0501-CF-2135.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles