Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LF123U06-3232BM |
RF123T06-3232BM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Selfishly | Sheet size | Gauge Chip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
263.42 € | 1 | 8 jours | Pour gauchers | U | N123U3-0150-CM | ||
263.42 € | 1 | 8 jours | Pour droitiers | T | N123T3-0150- CM |
Loading...
Application | Rainurage du diamètre extérieur / Découpe | Groove Width(mm) | 1.5 | Maximum Groove Depth(mm) | 6.4 |
---|---|---|---|---|---|
Number of corners for tip use | 3 angle | Shank height(mm) | 32 | Dimension B(mm) | 32 |
Dimension H1(mm) | 32 | Dimension L1(mm) | 170 | Dimension L3(mm) | 23 |
Tip tightening torque(Nm) | 3 | Dimensions/f1(mm) | 32 | Specifications | Cutting Tool for Shallow Plunging, Grooving, and Profiling |
Configurer
Propriétés de base
Selfishly
Sheet size
Gauge Chip
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles