CORO-TURN 107, embout d'alésage en carbure pour pointes positives

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A06FSTFCL06R
A08HSTFCL06R
A12M-STFCL11-RB1
A16R-STFCL11-RB1
A16R-STFCR11-RB1
A20S-STFCL11-RB1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Minimum Machining Diameter Selfishly Overall Length Shank diameter Protrusion length (L/D) Details Type Torque
(Nm)
Dimensions f1
(mm)
Tip Size
(mm)
Blade Inclination Angle λs
(°)
Gauge Chip

208.98 €

1 14 jours 8.5Pour gauchers8069 to 24Steel Shank0.64.56-10TCMT 06 T1 02

208.98 €

1 14 jours 11Pour gauchers100812~32Steel Shank0.65.96-6TCMT 06 T1 02

198.02 €

1 8 jours 16Pour gauchers1501248-0.9911-8TCMT 11 03 04

198.02 €

1 8 jours 20Pour gauchers2001664-0.91111-5TCMT 11 03 04

198.02 €

1 8 jours 20Pour droitiers2001664-0.91111-5TCMT 11 03 04

242.84 €

1 8 jours 25Pour gauchers2502080-0.91311-3TCMT 11 03 04

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape T (triangle) Application Diamètre intérieur Clamp Shape Screw Clamp
Clearance angle Lubrication Hole Y/N Disponible Specifications CORO-TURN 107 Screw Clamp With Cylindrical Shank, Easy Fix and Groove for Sleeve
Cutting Angle(°) 91 Tool Lead Angle(°) -1 Rake angle γ(°) 0

Assistance technique