Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CCMT120404-WM-3005
Référence pièce
|
---|
CCMT120404-WM-3005 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shape | Available corners | work material | Breaker Use | Nose R | s (Chip Thickness) (mm) | S Tolerance (mm) | Tip Size | Diameter of Inscribed Circle iC | Material type | Chip Breaker Manufacturer | Specifications | Other Nose R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.37 € | 10 | 6 jours | C (80° en forme de losange) | 2 | Fonte | Meulage moyen | 0.4 | 4.76 | ±0.13 | 12 | 0.5 | 3005 | WM | - | - |
Loading...
Application | Diamètre extérieur / diamètre intérieur | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Ambidextre |
---|---|---|---|---|---|
Tip Type | T | Tip relief angle(°) | 7 |
Vous vous trouvez sur la page de CORO-TURN 107, pointe positive pour usinage, le numéro d'article est le suivant: CCMT120404-WM-3005.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CCMT120404-WM-3005.
Configurer
Propriétés de base
Specifications
Other Nose R(mm)
Type
Shape
Available corners
work material
Breaker Use
Nose R
s (Chip Thickness)(mm)
S Tolerance(mm)
Tip Size
Diameter of Inscribed Circle iC
Material type
Chip Breaker Manufacturer
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CCGT09T302-UM-1515 |
CCGT09T308-UM2035 |
CCGT09T308-UM5015 |
CCMT120408-KM-3005 |
CCMT120408-KR3205 |
CCMT120408-MM-2015 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Shape | Available corners | work material | Breaker Use | Nose R | s (Chip Thickness) (mm) | S Tolerance (mm) | Tip Size | Diameter of Inscribed Circle iC | Material type | Chip Breaker Manufacturer | Specifications | Other Nose R (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.91 € | 10 | 6 jours | C (80° en forme de losange) | 2 | Acier | Meulage moyen | 0.2 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 1515 | UM | - | - | ||
35.05 € | 10 | 14 jours | C (80° en forme de losange) | 2 | Acier inoxydable | Meulage moyen | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 2035 | UM | - | - | ||
33.24 € | 10 | 12 jours | C (80° en forme de losange) | 2 | Acier | Meulage moyen | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 5015 | UM | - | - | ||
16.88 € | 10 | 11 jours | C (80° en forme de losange) | 2 | Fonte | Meulage moyen | 0.8 | 4.76 | ±0.13 | 12 | 0.5 | 3005 | KM | - | - | ||
28.35 € | 10 | 12 jours | C (80° en forme de losange) | 2 | Fonte | - | 0.8 | 4.76 | ±0.13 | 12 | 0.5 | 3205 | KR | - | - | ||
16.88 € | 10 | 9 jours | C (80° en forme de losange) | 2 | Acier inoxydable | Meulage moyen | 0.8 | 4.76 | ±0.13 | 12 | 0.5 | 2015 | MM | - | - |