Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CCMT09T308-MF-2025
Référence pièce
|
---|
CCMT09T308-MF-2025 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shape | Available corners | work material | Breaker Use | Nose R | s (Chip Thickness) (mm) | S Tolerance (mm) | Tip Size | Diameter of Inscribed Circle iC | Material type | Chip Breaker Manufacturer | Specifications | Other Nose R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.08 € | 10 | 11 jours | C (80° en forme de losange) | 2 | Acier inoxydable | Finition | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 2025 | MF | - | - |
Loading...
Application | Diamètre extérieur / diamètre intérieur | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Ambidextre |
---|---|---|---|---|---|
Tip Type | T | Tip relief angle(°) | 7 |
Configurer
Propriétés de base
Specifications
Other Nose R(mm)
Type
Shape
Available corners
work material
Breaker Use
Nose R
s (Chip Thickness)(mm)
S Tolerance(mm)
Tip Size
Diameter of Inscribed Circle iC
Material type
Chip Breaker Manufacturer
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles