Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DCBNL2020K12 |
DCBNL2525M12 |
DCBNL2525M16 |
DCBNL3225P12 |
DCBNL3225P16 |
DCBNL3232P12 |
DCBNL3232P16 |
DCKNL2020K12 |
DCKNL2525M12 |
DCKNL3225P12 |
DCKNL3232P16 |
DCKNR2020K12 |
DCKNR3225P12 |
DCKNR3232P16 |
DCLNR2525M12-NG |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Application | Selfishly | Shank height (mm) | Shank width (mm) | Lead Angle (°) | Cutting Angle (°) | Function Width (mm) | Function Height (mm) | Function Length (mm) | Dimension L3 (mm) | Tip Size | Gauge Chip | Torque (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.83 € | 1 | 6 jours | Diamètre extérieur | Pour gauchers | 20 | 20 | 15 | 75 | 17 | 20 | 125 | 34.2 | 12 | CNMG 12 04 08 | 3.9 | ||
112.43 € | 1 | 6 jours | Diamètre extérieur | Pour gauchers | 25 | 25 | 15 | 75 | 22 | 25 | 150 | 34.6 | 12 | CNMG 12 04 08 | 3.9 | ||
112.43 € | 1 | 6 jours | Diamètre extérieur | Pour gauchers | 25 | 25 | 15 | 75 | 22 | 25 | 150 | 41.5 | 16 | CNMG 16 06 12 | 6.4 | ||
124.55 € | 1 | 6 jours | Diamètre extérieur | Pour gauchers | 32 | 25 | 15 | 75 | 22 | 32 | 170 | 34.6 | 12 | CNMG 12 04 08 | 3.9 | ||
124.55 € | 1 | 6 jours | Diamètre extérieur | Pour gauchers | 32 | 25 | 15 | 75 | 22 | 32 | 170 | 32 | 16 | CNMG 16 06 12 | 6.4 | ||
150.68 € | 1 | 6 jours | Diamètre extérieur | Pour gauchers | 32 | 32 | 15 | 75 | 27 | 32 | 170 | 34.2 | 12 | CNMG 12 04 08 | 3.9 | ||
150.68 € | 1 | 6 jours | Diamètre extérieur | Pour gauchers | 32 | 32 | 15 | 75 | 27 | 32 | 170 | 41.6 | 16 | CNMG 16 06 12 | 6.4 | ||
106.83 € | 1 | 6 jours | Face plane | Pour gauchers | 20 | 20 | 15 | 75 | 25 | 20 | 125 | 21.2 | 12 | CNMG 12 04 08 | 3.9 | ||
112.43 € | 1 | 6 jours | Face plane | Pour gauchers | 25 | 25 | 15 | 75 | 32 | 25 | 150 | 21.1 | 12 | CNMG 12 04 08 | 3.9 | ||
124.55 € | 1 | 6 jours | Face plane | Pour gauchers | 32 | 25 | 15 | 75 | 40 | 32 | 170 | 21.1 | 12 | CNMG 12 04 08 | 3.9 | ||
150.68 € | 1 | 6 jours | Face plane | Pour gauchers | 32 | 32 | 15 | 75 | 40 | 32 | 170 | 26 | 16 | CNMG 16 06 12 | 6.4 | ||
106.83 € | 1 | 6 jours | Face plane | Pour droitiers | 20 | 20 | 15 | 75 | 25 | 20 | 125 | 21.2 | 12 | CNMG 12 04 08 | 3.9 | ||
124.55 € | 1 | 6 jours | Face plane | Pour droitiers | 32 | 25 | 15 | 75 | 40 | 32 | 170 | 21.1 | 12 | CNMG 12 04 08 | 3.9 | ||
150.68 € | 1 | 6 jours | Face plane | Pour droitiers | 32 | 32 | 15 | 75 | 40 | 32 | 170 | 26 | 16 | CNMG 16 06 12 | 6.4 | ||
144.64 € | 1 | 6 jours | Diamètre extérieur / Face plane / Chanfrein | Pour droitiers | 25 | 25 | -5 | 95 | 32 | 25 | 150 | 32 | 12 | CNMG 12 04 08 | 3.9 |
Loading...
Applicable Tip Shape | C (80° en forme de losange) | Clamp Shape | Serre-câble | Applicable Tip Clearance Angle Type | Négatif |
---|---|---|---|---|---|
Rake angle(°) | -6 | Blade Inclination Angle(°) | -6 | Clearance angle(°) | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Application
Selfishly
Shank height(mm)
Shank width(mm)
Lead Angle(°)
Cutting Angle(°)
Function Width(mm)
Function Height(mm)
Function Length(mm)
Dimension L3(mm)
Tip Size
Gauge Chip
Torque(Nm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles