Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
570-32L123F15B090A
Référence pièce
|
---|
570-32L123F15B090A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Groove Width (mm) | Maximum Machining Diameter (mm) | Maximum Groove Depth (mm) | Selfishly | Sheet size | Dimension L1 (mm) | Dimension L3 (mm) | Gauge Chip | Tip tightening torque (Nm) | Minimum Machining Diameter (mm) | Dimensions/f1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266.33 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 140 | 15 | Pour gauchers | F | 14 | 52.35 | N123F2-0250- CM | 2 | 90 | 37.4 |
Loading...
Application | Rainurage de surface d'arête / Avance horizontale | Number of corners for tip use | 2 angle | Details Type | Curve (Inner Winding) |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions d mm(mm) | 32 |
Vous vous trouvez sur la page de CORO-TURN SL, lame pour rainurage d'arête pour CoroCut 1 / 2, le numéro d'article est le suivant: 570-32L123F15B090A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 570-32L123F15B090A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Groove Width(mm)
Maximum Machining Diameter(mm)
Maximum Groove Depth(mm)
Selfishly
Sheet size
Dimension L1(mm)
Dimension L3(mm)
Gauge Chip
Tip tightening torque(Nm)
Minimum Machining Diameter(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
570-32L123F12B040A |
570-32L123F12B054A |
570-32L123F15B068A |
570-32L123F15B130A |
570-32L123G12B034A |
570-32L123G15B042A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Groove Width (mm) | Maximum Machining Diameter (mm) | Maximum Groove Depth (mm) | Selfishly | Sheet size | Dimension L1 (mm) | Dimension L3 (mm) | Gauge Chip | Tip tightening torque (Nm) | Minimum Machining Diameter (mm) | Dimensions/f1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266.33 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 56 | 12 | Pour gauchers | F | 14 | 49.35 | N123F2-0250- CM | 2 | 40 | 34.4 | ||
266.33 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 70 | 12 | Pour gauchers | F | 14 | 49.35 | N123F2-0250- CM | 2 | 54 | 34.4 | ||
266.33 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 98 | 15 | Pour gauchers | F | 14 | 52.35 | N123F2-0250- CM | 2 | 68 | 37.4 | ||
266.33 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 300 | 15 | Pour gauchers | F | 14 | 52.35 | N123F2-0250- CM | 2 | 130 | 37.4 | ||
266.33 € | 1 | 6 jours | 3 | 44 | 12 | Pour gauchers | G | 18 | 50.1 | N123G2-0300- TF | 2.5 | 34 | 35.1 | ||
266.33 € | 1 | 6 jours | 3 | 60 | 15 | Pour gauchers | G | 14 | 53.1 | N123G2-0300- TF | 3 | 42 | 38.1 |