Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
R245-160Q40-18H
Référence pièce
|
---|
R245-160Q40-18H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter D (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Maximum Engine Speed n max | Details Type | Dimension L3 (mm) | Dimensions Dc (mm) | Mass (kg) | Specifications | Tip Size (mm) | Blade distribution | Program Length (mm) | Dimensions/L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,878.05 € | 1 | 6 jours | 178.8mm | 40 | 9 | 10 | 4300 | Arbor Mounted | - | 160 | 8.7 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | 18 | Unequal division | 63 | - |
Loading...
Machining Application | Rabot | work material | Acier général / Acier inoxydable / Fonte | Mounting Method | Adaptateur |
---|---|---|---|---|---|
Finish category | Finition | Compatible Tip Material | Revêtement en carbure | Cutting Angle (κr)(°) | 45 |
Vous vous trouvez sur la page de Fraise CoroMill 245, le numéro d'article est le suivant: R245-160Q40-18H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R245-160Q40-18H.
Configurer
Propriétés de base
Type
blade diameter D(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Maximum Engine Speed n max
Details Type
Dimension L3(mm)
Dimensions Dc(mm)
Mass(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
R245-080Q27-12H |
R245-080Q27-12L |
R245-080Q27-12M |
R245-160Q40-18M |
R245-200Q60-12L |
R245-200Q60-12M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | blade diameter D (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Maximum Engine Speed n max | Details Type | Dimension L3 (mm) | Dimensions Dc (mm) | Mass (kg) | Specifications | Tip Size (mm) | Blade distribution | Program Length (mm) | Dimensions/L2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
847.44 € | 1 | 6 jours | 92.5mm | 27 | 8 | 6 | 12700 | Millimeter Version / Arbor Mounted | - | 80 | 1 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | 12 | Equal division | 50 | - | ||
563.89 € | 1 | 6 jours | 92.5mm | 27 | 4 | 6 | 12700 | Millimeter Version / Arbor Mounted | - | 80 | 1 | Coarse Pitch (Few Flutes) | 12 | Unequal division | 50 | - | ||
704.73 € | 1 | 6 jours | 92.5mm | 27 | 6 | 6 | 12700 | Millimeter Version / Arbor Mounted | - | 80 | 1 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 12 | Equal division | 50 | - | ||
1,588.32 € | 1 | 6 jours | 178.8mm | 40 | 6 | 10 | 4300 | Arbor Mounted | - | 160 | 8.7 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 18 | Unequal division | 63 | - | ||
2,179.37 € | 1 | 6 jours | 212.5mm | 60 | 8 | 6 | 7950 | Arbor Mounted | - | 200 | 6.7 | Coarse Pitch (Few Flutes) | 12 | Unequal division | 63 | - | ||
1,838.02 € | 1 | 6 jours | 212.5mm | 60 | 12 | 6 | 7950 | Arbor Mounted | - | 200 | 6.7 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 12 | Equal division | 63 | - |