Fraise CoroMill 328

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
328-039B25-13M
328-044B25-13M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter D
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)
(mm)
Dimension d1
(mm)

379.20 €

10 9 jours 392332

399.72 €

10 9 jours 443434

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Rainure / Chanfrein work material Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Mounting Method Avec poignée
Finish category Finition Overall length (L)(mm) 125 Shank diameter (d)(mm) 25
Compatible Tip Material Revêtement en carbure Underneck length (ℓ1)(mm) 23 Details Type Weldon Shank
Mass(kg) 0.5 Machining Application Details Grooving / Threading / Snap Ring Groove Filling Tip Size(mm) 13
Blade distribution Equal division Gauge Chip 328R13-130 Tip tightening torque(Nm) 6.5
Pitch M Program Length(mm) 93

Assistance technique