Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
360L-1906M-MH-2040 |
360L-2807M-KH-3040 |
360R-1906M-KH-3040 |
360R-1906M-MH-2030 |
360R-1906M-MH-2040 |
360R-1906M-PH-4220 |
360R-2807M-KH-3040 |
360R-2807M-MH-2040 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | Diameter of Inscribed Circle iC (mm) | Tip Thickness S (mm) | Detailed Material | Maximum Cutting Ap (mm) | Dimensions la (mm) | Wiper Length BS (mm) | Tip Size | Dimension L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.32 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable | 19 | 6.35 | GC2040 | 13.0 | 15 | 2.2 | 19 | 19 | ||
87.01 € | 10 | 6 jours | Fonte | 28 | 7.94 | GC3040 | 18.0 | 20 | 4.6 | 28 | 28 | ||
55.32 € | 10 | 6 jours | Fonte | 19 | 6.35 | GC3040 | 13.0 | 15 | 2.2 | 19 | 19 | ||
57.36 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable | 19 | 6.35 | GC2030 | 13.0 | 15 | 2.2 | 19 | 19 | ||
55.32 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable | 19 | 6.35 | GC2040 | 13.0 | 15 | 2.2 | 19 | 19 | ||
54.25 € | 10 | 8 jours | Acier | 19 | 6.35 | GC4220 | 13.0 | 15 | 2.2 | 19 | 19 | ||
87.01 € | 10 | 6 jours | Fonte | 28 | 7.94 | GC3040 | 18.0 | 20 | 4.6 | 28 | 28 | ||
87.01 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable | 28 | 7.94 | GC2040 | 18.0 | 20 | 4.6 | 28 | 28 |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | S (carré) | Clearance angle | Autre | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tip hand (right or left) | Right-hand | Machining State | Heavy |
Configurer
Propriétés de base
work material
Diameter of Inscribed Circle iC(mm)
Tip Thickness S(mm)
Detailed Material
Maximum Cutting Ap(mm)
Dimensions la(mm)
Wiper Length BS(mm)
Tip Size
Dimension L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles