Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
R390-025B25-17L
Référence pièce
|
---|
R390-025B25-17L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter D (mm) | Finish category | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Maximum Engine Speed n max | Dimension L1 (mm) | Dimension L3 (mm) | Dimensions λs (mm) | Mass (kg) | Specifications | Blade distribution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
471.14 € | 1 | 6 jours | 25 | Finition | 88 | 25 | 2 | 15.7 | 30800 | 56.5 | 32 | 11.55 | 0.4 | Coarse Pitch (Few Flutes) | Equal division |
Loading...
Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Mounting Method | Avec poignée |
---|---|---|---|---|---|
Compatible Tip Material | Revêtement en carbure | Details Type | Weldon Shank | Coolant | Coolant Center-Through |
Cutting Angle (κr)(°) | 90 | Tip Size(mm) | 18 |
Vous vous trouvez sur la page de Fraise CoroMill 390 à arête longue, le numéro d'article est le suivant: R390-025B25-17L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R390-025B25-17L.
Configurer
Propriétés de base
Type
blade diameter D(mm)
Finish category
Overall length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Maximum Engine Speed n max
Dimension L1(mm)
Dimension L3(mm)
Dimensions λs(mm)
Mass(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
R390-020B20-11M |
R390-025B25-11H |
R390-025B25-11L |
R390-032B32-11H |
R390-032B32-11L |
R390-032B32-11M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | blade diameter D (mm) | Finish category | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Maximum Engine Speed n max | Dimension L1 (mm) | Dimension L3 (mm) | Dimensions λs (mm) | Mass (kg) | Specifications | Blade distribution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335.35 € | 1 | 6 jours | 20 | Traitement grossier et moyen | 81 | 20 | 3 | 10 | 34600 | 56.5 | 25 | 10.27 | 0.3 | Cross Pitch (Medium Flutes) | Equal division | ||
519.81 € | 1 | 6 jours | 25 | Traitement grossier et moyen | 88 | 25 | 4 | 10 | 36500 | 56.5 | 32 | 17.06 | 0.4 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | Equal division | ||
471.14 € | 1 | 6 jours | 25 | Finition | 88 | 25 | 2 | 10 | 36500 | 56.5 | 32 | 17.06 | 0.4 | Coarse Pitch (Few Flutes) | Equal division | ||
595.14 € | 1 | 6 jours | 32 | Traitement grossier et moyen | 100 | 32 | 5 | 10 | 31000 | 64.5 | 40 | 19.46 | 0.6 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | Unequal division | ||
519.81 € | 1 | 6 jours | 32 | Finition | 100 | 32 | 2 | 10 | 31000 | 64.5 | 40 | 19.46 | 0.6 | Coarse Pitch (Few Flutes) | Equal division | ||
545.30 € | 1 | 6 jours | 32 | Traitement grossier et moyen | 100 | 32 | 3 | 10 | 31000 | 64.5 | 40 | 19.46 | 0.6 | Cross Pitch (Medium Flutes) | Unequal division |