Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E10-A16-CE-155
Référence pièce
|
---|
E10-A16-CE-155 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions d mm (mm) | Dimensions D5t (mm) | Dimension l2 (mm) | Dimensions l21 (mm) | Dimensions l22 (mm) | Dimension A (°) | nmax | Coupling Size | Outline Drawing Supported | Weight (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
813.01 € | 1 | 6 jours | 16 | 9.6 | 155 | 100 | 103 | 89 | 22000 | E10 | 2 | 0.4 |
Loading...
Coolant | Coolant Center-Through | dmm Tolerance | h6 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de CoroMill EH, support de tige cylindrique, le numéro d'article est le suivant: E10-A16-CE-155.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E10-A16-CE-155.
Configurer
Propriétés de base
Type
Dimensions d mm(mm)
Dimensions D5t(mm)
Dimension l2(mm)
Dimensions l21(mm)
Dimensions l22(mm)
Dimension A(°)
nmax
Coupling Size
Outline Drawing Supported
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E10-A10-SS-075 |
E10-A16-CS-140 |
E10-A16-CS-160 |
E10-A16-SS-065 |
E10-A32-CS-250 |
E12-A12-SE-100 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Dimensions d mm (mm) | Dimensions D5t (mm) | Dimension l2 (mm) | Dimensions l21 (mm) | Dimensions l22 (mm) | Dimension A (°) | nmax | Coupling Size | Outline Drawing Supported | Weight (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.87 € | 1 | 6 jours | 10 | 9.6 | 75 | 20 | 21 | 90 | 40000 | E10 | 1 | 0.1 | ||
215.45 € | 1 | 6 jours | 16 | 9.6 | 140 | 36.5 | - | 85 | 16000 | E10 | 3 | 0.2 | ||
215.97 € | 1 | 6 jours | 16 | 9.6 | 160 | 50 | 52 | 89 | 12000 | E10 | 2 | 0.3 | ||
145.07 € | 1 | 6 jours | 16 | 9.6 | 65 | 5 | 7 | 90 | 40000 | E10 | 1 | 0.1 | ||
561.50 € | 1 | 6 jours | 32 | 9.6 | 250 | 63.5 | - | 80 | 10000 | E10 | 3 | 1.5 | ||
432.36 € | 1 | 6 jours | 12 | 11.6 | 100 | 48 | 49 | 90 | 40000 | E12 | 1 | 0.2 |