Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
R216-25B25-060
Référence pièce
|
---|
R216-25B25-060 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Maximum Engine Speed n max | Dimension L3 (mm) | Mass (kg) | Specifications | Gauge Chip | Program Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
479.94 € | 1 | 6 jours | 25mm | 117 | 25 | 2 | 22.3 | 40 | 24000 | 60 | 0.4 | - | R216-2504M | 85 |
Loading...
Machining Application | Rainure | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Mounting Method | Avec poignée |
---|---|---|---|---|---|
Finish category | Finition | Compatible Tip Material | Revêtement en carbure | Details Type | Weldon Shank |
Other Processing Applications | Profiling, axial direction/plunge milling | Dth(mm) | - |
Vous vous trouvez sur la page de Fraise hémisphérique CoroMill R216, le numéro d'article est le suivant: R216-25B25-060.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R216-25B25-060.
Configurer
Propriétés de base
Type
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Maximum Engine Speed n max
Dimension L3(mm)
Mass(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
R216-16B20-060 |
R216-20B25-050 |
R216-20B25-070 |
R216-25B25-080 |
R216-30B32-070 |
R216-30B32-100 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Maximum Engine Speed n max | Dimension L3 (mm) | Mass (kg) | Specifications | Gauge Chip | Program Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
383.86 € | 1 | 6 jours | 16mm | 111 | 20 | 2 | 14.4 | 27 | 20000 | 60 | 0.2 | - | R216-1603M | 86 | ||
431.43 € | 1 | 6 jours | 20mm | 107 | 25 | 2 | 17.9 | 33 | 24000 | 50 | 0.3 | - | R216-20T3M | 75 | ||
431.43 € | 1 | 6 jours | 20mm | 127 | 25 | 2 | 17.9 | 33 | 24000 | 70 | 0.4 | - | R216-20T3M | 95 | ||
479.94 € | 1 | 6 jours | 25mm | 137 | 25 | 2 | 22.3 | 70 | 24000 | 80 | 0.4 | - | R216-2504M | 105 | ||
600.26 € | 1 | 6 jours | 30mm | 131 | 32 | 2 | 26.9 | 50 | 19500 | 70 | 0.6 | Shank Protector Tip / APMT160408-M | R216-3006M | 95 | ||
600.26 € | 1 | 6 jours | 30mm | 161 | 32 | 2 | 26.9 | 80 | 19500 | 100 | 0.7 | Shank Protector Tip / APMT160408-M | R216-3006M | 125 |