Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
880-D3250L40-03
Référence pièce
|
---|
880-D3250L40-03 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | Maximum Machining Depth (mm) | Program Length (mm) | Shank type (mm) | Screw pilot hole size | Radial Direction Adjustment Amount (max) | Maximum Diameter (mm) | Tip angle (°) | Machining Tolerance Reference (mm) | Drill Diameter Tolerance | Component chip screw | Component wrench | Applicable Chip | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
643.17 € | 1 | 6 jours | 32.5 | 101 | 196 | Tige de fraise | 98 | 126 | 40 | - | +0.8 | 34.1 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 416.1-833 | 5680 046-05(10IP) | 880-06…P/C | 1.1 |
Loading...
work material | Acier général / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane | With/without Oil Hole | N/A | Application | General Drilling |
---|---|---|---|---|---|
Roughness of Processed Surface Ra(μm) | 1~5 | Type | Shank with Flat Chamfered Cylinder | Other | ISO 9766 Compliant |
Vous vous trouvez sur la page de Foret Super U - tige cylindrique, le numéro d'article est le suivant: 880-D3250L40-03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 880-D3250L40-03.
Configurer
Propriétés de base
Screw pilot hole size
Type
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
Maximum Machining Depth(mm)
Program Length(mm)
Shank type(mm)
Radial Direction Adjustment Amount (max)
Maximum Diameter(mm)
Tip angle(°)
Machining Tolerance Reference(mm)
Drill Diameter Tolerance
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
880-D1270L20-02 |
880-D1270L20-05 |
880-D1300L20-02 |
880-D3300L40-02 |
880-D3300L40-03 |
880-D3300L40-04 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | Maximum Machining Depth (mm) | Program Length (mm) | Shank type (mm) | Screw pilot hole size | Radial Direction Adjustment Amount (max) | Maximum Diameter (mm) | Tip angle (°) | Machining Tolerance Reference (mm) | Drill Diameter Tolerance | Component chip screw | Component wrench | Applicable Chip | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
439.82 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 28 | 91 | Tige de fraise | 25 | 41 | 20 | - | +0.25 | 13.2 | 79 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-01…P/C | 0.2 | ||
851.61 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 66 | 129 | Tige de fraise | 63 | 79 | 20 | - | +0.25 | 13.2 | 79 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-01…P/C | 0.2 | ||
618.32 € | 1 | 6 jours | 13 | 29 | 92 | Tige de fraise | 26 | 42 | 20 | - | +0.25 | 13.5 | 79 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-01…P/C | 0.2 | ||
610.52 € | 1 | 6 jours | 33 | 70 | 165 | Tige de fraise | 66 | 95 | 40 | - | +0.8 | 34.5 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 416.1-833 | 5680 046-05(10IP) | 880-06…P/C | 1.1 | ||
904.57 € | 1 | 6 jours | 33 | 103 | 198 | Tige de fraise | 99 | 128 | 40 | - | +0.8 | 34.5 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 416.1-833 | 5680 046-05(10IP) | 880-06…P/C | 1.2 | ||
857.95 € | 1 | 6 jours | 33 | 136 | 231 | Tige de fraise | 132 | 161 | 40 | - | +0.8 | 34.5 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 416.1-833 | 5680 046-05(10IP) | 880-06…P/C | 1.3 |