Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
R216.24-10030DAI10G-1610
Référence pièce
|
---|
R216.24-10030DAI10G-1610 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Type | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Dimensions D4 (mm) | Twist lsh (mm2) | Shank length | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 1.5 | 10 | 4 | Rayon | 72 | 10 | 32 | 9.7 | 56 | Medium l2, Medium l3 or l22 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 | Machining Application | Rainure | Coating | PVD |
---|---|---|---|---|---|
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Blade diameter tolerance | h7 | Shank diameter tolerance | h5 |
Torsion Angle details(°) | -30 | Rotation Direction | Right-hand | Tool type | end mill |
Drilling | Drilling Tool | End Mill Design | Square With Rounded Corners | Coolant | External Lubrication |
Shank Type | Cylindrical shank | Blade | Straight | core thickness(TW) | >75 |
Rake angle γ(°) | <-3 | Other Processing Applications | Pocket machining, ramping |
Vous vous trouvez sur la page de Fraise à rayon d'angle en carbure CoroMill Plura, coupe centrale, le numéro d'article est le suivant: R216.24-10030DAI10G-1610.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R216.24-10030DAI10G-1610.
Configurer
Propriétés de base
Type
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Type
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Dimensions D4(mm)
Twist lsh(mm2)
Shank length
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
R216.22-03030BAI03G-1610 |
R216.22-03030BAP03G-1610 |
R216.22-04030BAI04G-1610 |
R216.24-10030GAP10G-1610 |
R216.24-12030BAJ12G-1610 |
R216.24-12030CAJ12G-1610 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Type | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Dimensions D4 (mm) | Twist lsh (mm2) | Shank length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.99 € | 1 | 6 jours | 3 | 0.5 | 3 | 2 | Rayon | 57 | 6 | 19 | - | 18 | Medium l2, Medium l3 or l22 | ||
125.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 0.5 | 3 | 2 | Rayon à col long | 80 | 6 | 4 | - | 16 | Long l2, Long l3 or l22 | |
124.71 € | 1 | 6 jours | 4 | 0.5 | 4 | 2 | Rayon | 57 | 6 | 20 | - | 22.4 | Medium l2, Medium l3 or l22 | ||
269.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3 | 10 | 4 | Rayon à col long | 125 | 12 | 12 | - | 56 | Long l2, Long l3 or l22 | |
236.49 € | 1 | 6 jours | 12 | 0.5 | 12 | 4 | Rayon | 100 | 12 | 36 | 11.7 | 71 | Medium l2, Long l3 or l22 | ||
329.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 1 | 12 | 4 | Rayon | 100 | 12 | 36 | 11.7 | 71 | Medium l2, Long l3 or l22 |