Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter D (mm) | Overall Length (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Drawing | rε (mm) | S (mm) | l (mm) | Maximum Number of Rotations (min⁻¹) | Rake Angle (°) A.R. (MAX) | Scooping Angle (°) R.R. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249.85 € | 1 | 6 jours | 32 | 200 | 32 | 2 | Fig. 1 | 6 | 6 | 40 | 22,000 | +12° | -20° | ||
256.69 € | 1 | 6 jours | 32 | 140 | 32 | 3 | Fig. 1 | 6 | 6 | 40 | 22,000 | +12° | -20° | ||
249.85 € | 1 | 6 jours | 32 | 102 | 32 | 3 | Figure 3 | 6 | 6 | 40 | 22,000 | +12° | -20° | ||
312.31 € | 1 | 6 jours | 40 | 200 | 32 | 3 | Figure 2 | 6 | 6 | 40 | 18,800 | +12° | -16.5° | ||
319.97 € | 1 | 6 jours | 40 | 160 | 32 | 4 | Figure 2 | 6 | 6 | 40 | 18,800 | +12° | -16.5° | ||
326.06 € | 1 | 6 jours | 40 | 200 | 32 | 2 | Figure 2 | 8 | 8 | 40 | 17,200 | +11° | -18° | ||
288.34 € | 1 | 6 jours | 40 | 160 | 32 | 3 | Figure 2 | 8 | 8 | 40 | 17,200 | +11° | -18° | ||
311.45 € | 1 | 6 jours | 40 | 100 | 32 | 4 | Figure 4 | 6 | 6 | 40 | 18,800 | +12° | -16.5° | ||
288.35 € | 1 | 6 jours | 40 | 100 | 32 | 3 | Figure 4 | 8 | 8 | 40 | 17,200 | +11° | -18° | ||
380.72 € | 1 | 6 jours | 50 | 300 | 42 | 4 | Figure 2 | 6 | 6 | 40 | 16,000 | +12° | -15.5° | ||
314.42 € | 1 | 6 jours | 50 | 170 | 42 | 5 | Figure 2 | 6 | 6 | 40 | 16,000 | +12° | -15.5° | ||
361.34 € | 1 | 6 jours | 50 | 300 | 42 | 3 | Figure 2 | 8 | 8 | 40 | 14,800 | +11° | -16.5° | ||
328.48 € | 1 | 6 jours | 50 | 170 | 42 | 4 | Figure 2 | 8 | 8 | 40 | 14,800 | +11° | -16.5° | ||
391.15 € | 1 | 6 jours | 50 | 110 | 40 | 5 | Figure 4 | 6 | 6 | 40 | 16,000 | +12° | -15.5° | ||
319.74 € | 1 | 6 jours | 50 | 110 | 40 | 4 | Figure 4 | 8 | 8 | 40 | 14,800 | +11° | -16.5° | ||
351.72 € | 1 | 6 jours | 63 | 300 | 42 | 4 | Figure 2 | 8 | 8 | 50 | 12,800 | +11° | -16.5° | ||
361.34 € | 1 | 6 jours | 63 | 170 | 42 | 5 | Figure 2 | 8 | 8 | 50 | 12,800 | +11° | -16.5° | ||
387.24 € | 1 | 6 jours | 63 | 120 | 40 | 5 | Figure 4 | 8 | 8 | 50 | 12,800 | +11° | -16.5° |
Loading...
Machining Application | Rabot / Latéral | Coolant Hole | Available |
---|
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter D(mm)
Overall Length(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Drawing
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles