Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Work material | rε (mm) | Material | A (mm) | H (mm) | W (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.75 € | 10 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux | 0.2 | Carbide KW10 | 4.0 | 5.0 | 1.00 | 12 | ||
31.23 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | MEGACOATPR1225 | 4.0 | 5.0 | 1.00 | 12 | ||
31.23 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | PVDPR930 | 4.0 | 5.0 | 1.00 | 12 | ||
21.93 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | Cermet TC40N | 4.0 | 5.0 | 1.00 | 12 | ||
24.17 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | Cermet TC60M | 4.0 | 5.0 | 1.00 | 12 | ||
18.07 € | 10 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux | 0.2 | Carbide KW10 | 4.0 | 4.0 | 1.00 | 11 | ||
21.72 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | MEGACOATPR1225 | 4.0 | 4.0 | 1.00 | 11 | ||
21.72 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | PVDPR930 | 4.0 | 4.0 | 1.00 | 11 | ||
15.38 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | Cermet TC40N | 4.0 | 4.0 | 1.00 | 11 | ||
16.96 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | Cermet TC60M | 4.0 | 4.0 | 1.00 | 11 | ||
15.90 € | 10 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux | 0.2 | Carbide KW10 | 3.6 | 3.0 | 1.00 | 9 | ||
19.20 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | MEGACOATPR1225 | 3.6 | 3.0 | 1.00 | 9 | ||
19.03 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | PVDPR930 | 3.6 | 3.0 | 1.00 | 9 | ||
14.86 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | Cermet TC60M | 3.6 | 3.0 | 1.00 | 9 | ||
25.75 € | 10 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux | 0.2 | Carbide KW10 | 4.0 | 5.0 | 1.25 | 12 | ||
31.23 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | MEGACOATPR1225 | 4.0 | 5.0 | 1.25 | 12 | ||
31.23 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | PVDPR930 | 4.0 | 5.0 | 1.25 | 12 | ||
21.93 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | Cermet TC40N | 4.0 | 5.0 | 1.25 | 12 | ||
24.17 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | Cermet TC60M | 4.0 | 5.0 | 1.25 | 12 | ||
18.07 € | 10 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux | 0.2 | Carbide KW10 | 4.0 | 4.0 | 1.25 | 11 | ||
21.72 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | PVDPR930 | 4.0 | 4.0 | 1.25 | 11 | ||
15.38 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | Cermet TC40N | 4.0 | 4.0 | 1.25 | 11 | ||
16.96 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | Cermet TC60M | 4.0 | 4.0 | 1.25 | 11 | ||
15.90 € | 10 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux | 0.2 | Carbide KW10 | 3.6 | 3.0 | 1.25 | 9 | ||
19.03 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | MEGACOATPR1225 | 3.6 | 3.0 | 1.25 | 9 | ||
19.03 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | PVDPR930 | 3.6 | 3.0 | 1.25 | 9 | ||
14.86 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | Cermet TC60M | 3.6 | 3.0 | 1.25 | 9 | ||
25.75 € | 10 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux | 0.2 | Carbide KW10 | 4.0 | 5.0 | 1.45 | 12 | ||
31.23 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | MEGACOATPR1225 | 4.0 | 5.0 | 1.45 | 12 | ||
31.23 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | PVDPR930 | 4.0 | 5.0 | 1.45 | 12 | ||
21.93 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | Cermet TC40N | 4.0 | 5.0 | 1.45 | 12 | ||
24.17 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | Cermet TC60M | 4.0 | 5.0 | 1.45 | 12 | ||
27.65 € | 10 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux | 0.2 | Carbide KW10 | 4.5 | 5.5 | 1.45 | 15 | ||
33.33 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | MEGACOATPR1225 | 4.5 | 5.5 | 1.45 | 15 | ||
33.33 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | PVDPR930 | 4.5 | 5.5 | 1.45 | 15 | ||
23.58 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | Cermet TC40N | 4.5 | 5.5 | 1.45 | 15 | ||
25.93 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | Cermet TC60M | 4.5 | 5.5 | 1.45 | 15 | ||
18.07 € | 10 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux | 0.2 | Carbide KW10 | 4.0 | 4.0 | 1.45 | 11 | ||
21.72 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | MEGACOATPR1225 | 4.0 | 4.0 | 1.45 | 11 | ||
21.72 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | PVDPR930 | 4.0 | 4.0 | 1.45 | 11 | ||
15.38 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | Cermet TC40N | 4.0 | 4.0 | 1.45 | 11 | ||
16.96 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | Cermet TC60M | 4.0 | 4.0 | 1.45 | 11 | ||
15.90 € | 10 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux | 0.2 | Carbide KW10 | 3.6 | 3.0 | 1.45 | 9 | ||
19.20 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | PVDPR930 | 3.6 | 3.0 | 1.45 | 9 | ||
14.86 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | Cermet TC60M | 3.6 | 3.0 | 1.45 | 9 | ||
25.75 € | 10 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux | 0.2 | Carbide KW10 | 4.0 | 5.0 | 1.85 | 12 | ||
31.23 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | PVDPR930 | 4.0 | 5.0 | 1.85 | 12 | ||
21.93 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | Cermet TC40N | 4.0 | 5.0 | 1.85 | 12 | ||
24.17 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | Cermet TC60M | 4.0 | 5.0 | 1.85 | 12 | ||
27.65 € | 10 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux | 0.2 | Carbide KW10 | 4.5 | 5.5 | 1.85 | 15 | ||
33.33 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | MEGACOATPR1225 | 4.5 | 5.5 | 1.85 | 15 | ||
33.33 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | PVDPR930 | 4.5 | 5.5 | 1.85 | 15 | ||
23.58 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | Cermet TC40N | 4.5 | 5.5 | 1.85 | 15 | ||
25.93 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | Cermet TC60M | 4.5 | 5.5 | 1.85 | 15 | ||
18.07 € | 10 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux | 0.2 | Carbide KW10 | 4.0 | 4.0 | 1.85 | 11 | ||
21.72 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | MEGACOATPR1225 | 4.0 | 4.0 | 1.85 | 11 | ||
14.52 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | Cermet TC40N | 4.0 | 4.0 | 1.85 | 11 | ||
16.96 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | Cermet TC60M | 4.0 | 4.0 | 1.85 | 11 | ||
25.75 € | 10 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux | 0.2 | Carbide KW10 | 4.0 | 5.0 | 2.00 | 12 | ||
31.23 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.2 | MEGACOATPR1225 | 4.0 | 5.0 | 2.00 | 12 |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | Autre |
---|
Configurer
Propriétés de base
Work material
rε(mm)
Material
A(mm)
H(mm)
W(mm)
L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles