Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Work material | Material | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.67 € | 10 | 6 jours | Métal non ferreux | Carbide KW10 | 4.00 | ||
45.91 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | MEGACOATPR1225 | 4.00 | ||
45.91 € | 10 | 6 jours | Acier / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | PVDPR930 | 4.00 | ||
32.45 € | 10 | 6 jours | Acier | Cermet TC40N | 4.00 | ||
35.71 € | 10 | 6 jours | Acier / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Cermet TC60M | 4.00 | ||
31.67 € | 10 | 6 jours | Métal non ferreux | Carbide KW10 | 4.30 | ||
45.91 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | MEGACOATPR1225 | 4.30 | ||
32.45 € | 10 | 6 jours | Acier | Cermet TC40N | 4.30 | ||
35.71 € | 10 | 6 jours | Acier / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Cermet TC60M | 4.30 | ||
38.22 € | 10 | 6 jours | Métal non ferreux | Carbide KW10 | 4.60 | ||
45.91 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | MEGACOATPR1225 | 4.60 | ||
32.45 € | 10 | 6 jours | Acier | Cermet TC40N | 4.60 | ||
38.22 € | 10 | 6 jours | Métal non ferreux | Carbide KW10 | 4.90 | ||
38.03 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | MEGACOATPR1225 | 4.90 | ||
39.37 € | 10 | 6 jours | Acier / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | PVDPR930 | 4.90 | ||
32.45 € | 10 | 6 jours | Acier | Cermet TC40N | 4.90 | ||
35.71 € | 10 | 6 jours | Acier / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Cermet TC60M | 4.90 |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | Autre | rε(mm) | 0.2 | A(mm) | 5.8 |
---|---|---|---|---|---|
H(mm) | 5.0 | L(mm) | 20 |
Configurer
Propriétés de base
Work material
Material
W(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles