Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TDS10015-A-40 |
TDS10015-A-60 |
TDS10015-A-80 |
TDS10015-A-100 |
TDS10015-A-120 |
TDS10015-A-150 |
TDS10015-A-180 |
TDS10015-A-240 |
TDS10015-A-320 |
TDS10015-A-400 |
TDS10015-Z-40 |
TDS10015-Z-60 |
TDS10015-Z-80 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Abrasive grain | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.95 € | 5 | 6 jours | 40 | Grain abrasif A | ||
11.90 € | 5 | 6 jours | 60 | Grain abrasif A | ||
11.86 € | 5 | 6 jours | 80 | Grain abrasif A | ||
11.86 € | 5 | 6 jours | 100 | Grain abrasif A | ||
11.83 € | 5 | 6 jours | 120 | Grain abrasif A | ||
11.84 € | 5 | 6 jours | 150 | Grain abrasif A | ||
11.89 € | 5 | 6 jours | 180 | Grain abrasif A | ||
11.84 € | 5 | 6 jours | 240 | Grain abrasif A | ||
11.83 € | 5 | 6 jours | 320 | Grain abrasif A | ||
11.81 € | 5 | 6 jours | 400 | Grain abrasif A | ||
12.08 € | 5 | 6 jours | 40 | Grain abrasif Z | ||
12.00 € | 5 | 6 jours | 60 | Grain abrasif Z | ||
12.00 € | 5 | 6 jours | 80 | Grain abrasif Z |
Loading...
Type | Disque multilames | Diameter(mm) | 100 | Shaft Diameter(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) | 13600 | Compatible Tools | Disc Grinder (Electric/Air) | Features | Deep scratches from initial grinding can be prevented by adding curvature on the edge of the polishing cloth. Smooth cutting quality is sustained until the very end. Disk can be applied horizontally. |
Application | For heavy grinding surface polishing of stainless steel or metals, welding bead removal and deburring, chamfering and rust removal, paint stripping |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Abrasive grain
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles