Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SWF15016-S-CVF |
SWF20025-S-CVF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter x Width x Hole Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
68.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 150X16X12.7 | |
104.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | 200X25X15.9 |
Loading...
Abrasive material | C | Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) | 4000 | Type | Extra fine |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Tool | Double-end grinder | Features | Flexible nonwoven abrasive material can polish any irregular surface carefully. Ideal for deburring of small parts made of aluminum, brass, or stainless steel, oxide coating removal, removal of polishing scratches, and finishing. Attach it to a double-headed grinder to begin work. | Application | Rough to Fine Finish, Stripping, Cleanings Before Welding or Plating, Removal of Oxidized Scale or Rust, Removal of Burns After Welding, Smoothing Scratches in Aluminum Products, Work Surface Roughing for Coating and Laminating Pre-Work, Smoothing Out Wood Material |
Packaging unit(Piece) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Diameter x Width x Hole Diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles