Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SP1007
Product Type | Manuel | Product Content | Jeu | Box Size(mm) | 125×78×48 |
---|---|---|---|---|---|
Set Content | Rapid Bar Handle / O Ring Brush / 16.5 mm Rotation Drive Countersink / 18 mm Outer Diameter Rotation Drive Countersink / Screw Cleaner Blade / S100, S150 Blade *The color of the handle may be different. |
Vous vous trouvez sur la page de Kit d'ébavurage SP1007, le numéro d'article est le suivant: SP1007.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SP1007.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles